Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0168 - Machine handles revolving steel, DIN 98 Form E
Bill of material
K0168.1025083
BESTKIPP
Order No.
K0168.1025083
MATERIAL
Main
Steel
D
diameter
M 10 mm
D1
diameter
25 mm
D4
diameter
16 mm
D6
diameter
21 mm
L
Length
13 mm
L1
Length
83.0 mm
L3
Length
8.0 mm
L4
Length
6.5 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
0.1930 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070619
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.